Marque: Burndy
No de catalogue: GG151SE
Boulon de type « U »
244
Catalog Number
GG151SE
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810042762
UPC 14 Digit GTIN
00781810042762
Dimension - B Longueur en pouces
1.31 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
85.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.63 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-5/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
67 mm
Dimension - Largeur max. de la tresse (unités impériales fractionnelles)
1 in
Dimension - Largeur max. de la tresse en pouces
1.00 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
1
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1-1/8-1-1/4
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1-1/8;1-1/4
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1