Marque: Burndy
No de catalogue: GG182W
Boulon de type « U »
230
Catalog Number
GG182W
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
Y
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Etain - Trempé à chaud
Type de produit
Mechanical
UPC
621945552074
UPC 14 Digit GTIN
000
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
111.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.06 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4 in
Dimension - Largeur en millimètres
103 mm
Dimension - Largeur max. de la tresse (unités impériales fractionnelles)
2 in
Dimension - Largeur max. de la tresse en pouces
2.00 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
2
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2-2-1/4
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2;2-1/4
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1