HUBBELL CANADA
Image of GBM29CG14 CONNECTEUR DE TERRE, GBM29CG14
Image of GBM29CG14 CONNECTEUR DE TERRE, GBM29CG14

CONNECTEUR DE TERRE, GBM29CG14

Marque: Burndy

No de catalogue: GBM29CG14

Gamme de fils : 2/0-250 kcmil Cu Épaisseur de la barre : 1/4".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GBM serre le câble directement sur la surface de la barre
  • installation à une clé
  • homologué UL467, convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Catalog Number

GBM29CG14

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

621945229457

UPC 14 Digit GTIN

00621945229457

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

75