HUBBELL CANADA
Image of GCB63T13G1SS CONNECTEUR DE TERRE, GCB63T13G1SS
Image of GCB63T13G1SS CONNECTEUR DE TERRE, GCB63T13G1SS

CONNECTEUR DE TERRE, GCB63T13G1SS

Marque: Burndy

No de catalogue: GCB63T13G1SS

CONNECTEUR DE TERRE EN BRONZE AVEC ACIER INOXYDABLE.

  • Bronze Ground Connector
  • Stainless Steel Hardware

Général

Catalog Number

GCB63T13G1SS

Matériau

Copper

Type de produit

Mechanical

UPC

781810450222

UPC 14 Digit GTIN

00781810450222

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

100