Marque: Burndy
No de catalogue: GK2126
Catalog Number
GK2126
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
UPC
781810165041
UPC 14 Digit GTIN
00781810165041
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
157.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
6.19 in
Dimension - Largeur (pouces)
6.19 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
6-1/5 in
Dimension - Largeur en millimètres
157 mm
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - Taille Rod
3 1/2 in; 4 in
Tailles (calibres) de conducteurs
#4 AWG Sol - 2/0 AWG Str
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in