Marque: Burndy
No de catalogue: GL2929T4
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GL2929T4
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810117415
UPC 14 Digit GTIN
00781810117415
Dimension - B Longueur en pouces
2.22 pouces
Dimension - D en pouces
2.25 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.22 in
Dimension - Largeur en millimètres
57 mm
Dimension - Longueur côté B en pouces
2.44 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1