HUBBELL CANADA
Image of GL3434T4 Connecteur de terre mécanique ; 2 câbles en cuivre à la barre, GL3434T4

Connecteur de terre mécanique ; 2 câbles en cuivre à la barre, GL3434T4

Marque: Burndy

No de catalogue: GL3434T4

Connecteur mécanique avec terre ; 2 câbles en cuivre à la barre ; étamé.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GL3434T4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810272619

UPC 14 Digit GTIN

00781810272619

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.81 pouces

Dimension - D en pouces

2.56 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.38 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.88 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-7/8 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.44 in

Dimension - Largeur en millimètres

73 mm

Dimension - Longueur côté B en pouces

2.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1