HUBBELL CANADA
Image of GAR1428CG1 Connecteur de terre mécanique, GAR1428CG1
Image of GAR1428CG1 Connecteur de terre mécanique, GAR1428CG1

Connecteur de terre mécanique, GAR1428CG1

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR1428CG1

Terre mécanique Connecteur.

  • Parallel Copper Cable Connection
  • One-wrench installation
  • Rated for Direct Burial in earth or concrete

Général

Boulon de type « U »

249

Catalog Number

GAR1428CG1

Couple de serrage recommandé en lb-pi

170

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

621945011946

UPC 14 Digit GTIN

00621945011946

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3/4" IPS to 2/0

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

170