HUBBELL CANADA
Image of GB29CG40 Connecteur de terre mécanique, GB29CG40
Image of GB29CG40 Connecteur de terre mécanique, GB29CG40

Connecteur de terre mécanique, GB29CG40

Marque: Burndy

No de catalogue: GB29CG40

FIL/CÂBLE : 2.0 SOL.- 250MCM.

  • High copper alloy ground connector for joining a range of cable to 1/4" thick bar
  • Type GB separates cable from bar
  • Silicon Bronze Hardware

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB29CG40

Couple de serrage recommandé en lb-pi

40

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810422014

UPC 14 Digit GTIN

00781810422014

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

58.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.32 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.88 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 Sol à 250MCM

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

40

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1