Marque: Burndy
No de catalogue: GP1726
Boulon de type « U »
268
Catalog Number
GP1726
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810079218
UPC 14 Digit GTIN
00781810079218
Dimension - B Longueur en pouces
2.31 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
101.6 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
43 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
83 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.69 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1 5/8" - 1 7/8"
Tailles (calibres) de conducteurs
#4 Sol AWG - 2/0 Str AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
12