Marque: Burndy
No de catalogue: GAR3904TC
Application
For Direct Burial, Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2.50 x 2.50 - 3 Holes
Attribut physique - Nombre de trous
3
Boulon de type « U »
1033
Catalog Number
GAR3904TC
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Water Pipe Grounding Connectors
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Rod or Tube Clamp with Mounting Pad
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810001578
UPC 14 Digit GTIN
00781810001578
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
4.00 in
Dimension - Hauteur en millimètres
165.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
6.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
6.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
165 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8-16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
2.5 - 3.5 in
Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH
2 1/2;3 1/2
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH
2 1/2-3 1/2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Attribut physique - Configuration sur la fondation
2.50 x 2.50 - 3 Holes
Attribut physique - Nombre de trous
3
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
10