HUBBELL CANADA
Connecteur de terre pour conduites d'eau, tige de 6", grande surface de contact lisse du connecteur entre la conduite et le collier de terre, GAR3906TC
Image of GAR3906TC Connecteur de terre pour conduites d'eau, tige de 6", grande surface de contact lisse du connecteur entre la conduite et le collier de terre, GAR3906TC
Image of GAR3906TC Connecteur de terre pour conduites d'eau, tige de 6", grande surface de contact lisse du connecteur entre la conduite et le collier de terre, GAR3906TC

Connecteur de terre pour conduites d'eau, tige de 6", grande surface de contact lisse du connecteur entre la conduite et le collier de terre, GAR3906TC

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR3906TC

Connecteur avec terre pour conduites d'eau, tige de 6", grande surface de contact lisse entre le tuyau et le collier de prise de terre.

  • Grande zone de contact du connecteur lisse entre le tuyau et la pince de terre pour maximiser la zone de contact entre le connecteur et le tuyau
  • plaque pré-percée pour boulons de 2-3/8" sur des centres de 1" pour permettre le montage direct de bornes de compression à 2 trous jusqu'à 750 kcmil au tuyau
  • installation à une clé
  • homologué UL467 pour les marchés américain et canadien

Général

Application

For Direct Burial, Water Pipe As Well As Structural And Reinforcing Rod Shapes

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2.50 x 2.50 - 3 Holes

Attribut physique - Nombre de trous

3

Boulon de type « U »

1027

Catalog Number

GAR3906TC

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Water Pipe Grounding Connectors

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Rod or Tube Clamp with Mounting Pad

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810001592

UPC 14 Digit GTIN

00781810001592

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

6.62 in

Dimension - Hauteur en millimètres

215.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

8.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

9.12 in

Dimension - Largeur en millimètres

232 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.50 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

6 in

Conducteurs - Tubes de cuivre de taille EH

6

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles EH

6

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Configuration

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2.50 x 2.50 - 3 Holes

Attribut physique - Nombre de trous

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

10