HUBBELL CANADA
Connecteur de tige de terre à grille à compression irréversible de haute résistance., YGLR34C58TN
Image of YGLR34C58TN Connecteur de tige de terre à grille à compression irréversible de haute résistance., YGLR34C58TN
Image of YGLR34C58TN Connecteur de tige de terre à grille à compression irréversible de haute résistance., YGLR34C58TN

Connecteur de tige de terre à grille à compression irréversible de haute résistance., YGLR34C58TN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGLR34C58TN

Connecteur à compression en cuivre étamé, tige de terre au réseau, 250 kcmil - 500 kcmil, tige de terre 5/8" ou barre d'armature #5- #6.

  • Connecteur de grille de terre pour une gamme de câbles en cuivre à tige de terre
  • Fournit une résistance élevée au couple sur la tige de terre
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre et le béton
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGLR34C58TN

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cross Grid Connections

Indice de matrice

1011

Indice de matrice - Élément B

1011

Matériau

Copper

Nom de commerce

GRIDLOK™

Plaqué

Y

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810416280

UPC 14 Digit GTIN

00781810416280

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

0.88 in

Dimension - D en pouces

0.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.53 pouces

Dimension - Taille du piquet de terre

5/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

250 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Plage de rods taille B

5/8 in

Conducteurs - Rebar pour prises intermédiaires

5;6

Conducteurs - Rod taille B

5/8 in

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • Rod-Size
  • CU Weld C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

6