HUBBELL CANADA
Connecteur en alliage d'aluminium pour prises ou connexions parallèles, CP39A32A3
Image of CP39A32A3 Connecteur en alliage d'aluminium pour prises ou connexions parallèles, CP39A32A3

Connecteur en alliage d'aluminium pour prises ou connexions parallèles, CP39A32A3

Marque: Burndy

No de catalogue: CP39A32A3

ACCOM : 700 715,5 750 kcmil ALUM OU CU 605(26-7,30-19),636(24-7,26-7,30-19), 666,6(24-7) ACSR.

  • Collier de serrage à rainure parallèle en fonte d'aluminium avec matériel en aluminium
  • recommandé pour les connexions de connecteur de dérivation ou parallèles
  • haute résistance, haute conductivité
  • longue surface de contact pour un contact excellent et une conductivité totale
  • composé à joints PENETROX™ recommandé pour toutes les combinaisons

Général

Catalog Number

CP39A32A3

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810208861

UPC 14 Digit GTIN

00781810208861

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.25

Dimensions

5.25 po x 3 po x 3.36 po

Hauteur

3.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

3 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.25 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

750 kcmil - 400 kcmil
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
216

Quantité dans l'emballage

6