HUBBELL CANADA
Connecteur en cuivre à compression, double prise en H, 4/0 AWG - 400 kcmil (prise), # 6 Rebar/ 3/4" Ground Rod/ 400 to 250 kcmil Cu Cable, YSHG3434
Image of YSHG3434 Connecteur en cuivre à compression, double prise en H, 4/0 AWG - 400 kcmil (prise), # 6 Rebar/ 3/4" Ground Rod/ 400 to 250 kcmil Cu Cable, YSHG3434
Image of YSHG3434 Connecteur en cuivre à compression, double prise en H, 4/0 AWG - 400 kcmil (prise), # 6 Rebar/ 3/4" Ground Rod/ 400 to 250 kcmil Cu Cable, YSHG3434

Connecteur en cuivre à compression, double prise en H, 4/0 AWG - 400 kcmil (prise), # 6 Rebar/ 3/4" Ground Rod/ 400 to 250 kcmil Cu Cable, YSHG3434

Marque: Burndy

No de catalogue: YSHG3434

Connecteur en cuivre à compression, double prise en H, 4/0 AWG - 400 kcmil (prise), # 6 Rebar/ 3/4" Ground Rod/ 400 to 250 kcmil Cu Cable.

  • Répertorié UL467
  • convient pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • l'extrusion de cuivre à haute conductivité minimise la résistance et élimine la corrosion due à des métaux différents
  • les rainures sont préremplies avec un inhibiteur d'oxyde PENETROX™ E2 et scellées individuellement pour empêcher l'humidité et les contaminants.

Général

Application

For Direct Burial In Earth Or Concrete

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Catalog Number

YSHG3434

Indice de matrice

1104

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYGROUND®

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

H-Tap

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810129692

UPC 14 Digit GTIN

00781810129692

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.43 in

Dimension - Largeur en millimètres

62 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.44 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil-400 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG-400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - Plage de série Rebar

6

Conducteurs - Plage de série Rod

3/4 in

Conducteurs - Série Rebar

6

Conducteurs - Série Rod

3/4 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 467, Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

4

Type de connecteur

H-Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

20