Marque: Burndy
No de catalogue: YGL2C2
Application
For Direct Burial In Earth And Concrete
Catalog Number
YGL2C2
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Cross Grid Connections
Marque des goujons
HYGRID
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGRID™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Taps
Type d'inhibiteur d'oxyde
Penetrox E
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810220009
UPC 14 Digit GTIN
00781810220009
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.75 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
0.75 in
Dimension - D en pouces
0.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
64 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.09 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
6 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467;IEEE 837;IEEE 837 2014 Qualified
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25