Marque: Burndy
No de catalogue: YSHG4429TN
Catalog Number
YSHG4429TN
Indice de matrice
KR
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYGROUND®
Plaqué
Y
Type
Taps
Type de connecteur
H-Tap
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810327326
UPC 14 Digit GTIN
00781810327326
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 467, Direct Burial
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
H-Tap
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
20