Marque: Burndy
No de catalogue: YTU30R30R
Catalog Number
YTU30R30R
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>T Connectors
Indice de matrice côté barre
M
Indice de matrice côté dérivation
M
Matériau
Aluminum Alloy
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810155608
UPC 14 Digit GTIN
00781810155608
Dimension - B Longueur en pouces
2.67 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
110 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.32 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
222 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil-266.8 (26/7) Partridge kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil-266.8 (26/7) Owl kcmil
Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil
Conducteurs - ACSR série Str
266.8 (18/1) Waxwing kcmil;266.8 (26/7) Owl kcmil;266.8 (26/7) Partridge kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
266 kcmil-300 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
266 kcmil-300 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
266 kcmil;300 kcmil
Conducteurs - AL série Str
266 kcmil;300 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 kcmil-300 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
250 kcmil;300 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
250 kcmil(12,19,37 STR)-300 kcmil(19,37 STR)
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
250 kcmil(12,19,37 STR), 300 kcmil(19,37 STR)
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1