HUBBELL CANADA
Connecteur en T à compression Al, 4/0 AWG ACSR/Al/Cu(Run), 1/0 AWG ACSR/Al/Cu(Tap), YTU28R25R
Image of YTU28R25R Connecteur en T à compression Al, 4/0 AWG ACSR/Al/Cu(Run), 1/0 AWG ACSR/Al/Cu(Tap), YTU28R25R
Image of YTU28R25R Connecteur en T à compression Al, 4/0 AWG ACSR/Al/Cu(Run), 1/0 AWG ACSR/Al/Cu(Tap), YTU28R25R

Connecteur en T à compression Al, 4/0 AWG ACSR/Al/Cu(Run), 1/0 AWG ACSR/Al/Cu(Tap), YTU28R25R

Marque: Burndy

No de catalogue: YTU28R25R

Connecteur en T à compression Al, 4/0 AWG ACSR/Al/Cu(Run), 1/0 AWG ACSR/Al/Cu(Tap).

Général

Catalog Number

YTU28R25R

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Compression Tap Connectors>T Connectors

Matériau

Aluminum Alloy

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810076989

UPC 14 Digit GTIN

00781810076989

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.09 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

91 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.59 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

137 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.38 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

1/0 AWG(6-1 STR)

Conducteurs - ACSR série Str

4/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1/0 AWG(7,19 STR)

Conducteurs - AL série Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1/0 AWG(7,19,12 STR)
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
Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1