Marque: Burndy
No de catalogue: NT1616
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NT1616
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810002650
UPC 14 Digit GTIN
00781810002650
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-3/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.69 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.69 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-5/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
66.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.63 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
145 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
89 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.69 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Tube
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std
1 1/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
1 1/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre Std plage pour prises intermédiaires
1 1/4 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre Std pour prises intermédiaires
1 1/4 IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
32
Quantité dans l'emballage
2