HUBBELL CANADA
Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 5.78 IN L, 2.44 IN W, boulonné, câble en cuivre à câble, 4/0 AWG STR-1000 KCMIL (Run), #6 AWG SOL-250 KCMIL (Tap), 230 kV, NHNT4429
Image of NHNT4429 Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 5.78 IN L, 2.44 IN W, boulonné, câble en cuivre à câble, 4/0 AWG STR-1000 KCMIL (Run), #6 AWG SOL-250 KCMIL (Tap), 230 kV, NHNT4429
Image of NHNT4429 Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 5.78 IN L, 2.44 IN W, boulonné, câble en cuivre à câble, 4/0 AWG STR-1000 KCMIL (Run), #6 AWG SOL-250 KCMIL (Tap), 230 kV, NHNT4429

Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 5.78 IN L, 2.44 IN W, boulonné, câble en cuivre à câble, 4/0 AWG STR-1000 KCMIL (Run), #6 AWG SOL-250 KCMIL (Tap), 230 kV, NHNT4429

Marque: Burndy

No de catalogue: NHNT4429

Connecteur en T en alliage de cuivre moulé, 5.78 IN L, 2.44 IN W, boulonné, câble en cuivre à câble, 4/0 AWG STR-1000 KCMIL (Run), #6 AWG SOL-250 KCMIL (Tap), 230 kV.

  • High copper alloy reversible T-Connector for joining a wide range of run pipe and tap cables
  • Connector is designed for one-wrench installation

Général

Application

Substation

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Catalog Number

NHNT4429

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Famille de produit

Substation>Copper>Splice (NON EHV)>T Connectors

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Tube to Cable Couplers

Type de connecteur

Connecteur en T

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810002346

UPC 14 Digit GTIN

00781810002346

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-22/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.88 pouces

Dimension - BB Longueur en pouces

2.62 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-57/100 in

Dimension - Hauteur en millimètres

65.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.57 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

147 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.44 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-11/25 in

Dimension - Largeur en millimètres

62 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5,78 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Cable

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

5 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4/0 AWG-1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Type de conducteur

  • CU Tube Std-Run
  • CU C Str-Run
  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap
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
EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Configuration

Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires

1

Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires

1

Type de connecteur

Connecteur en T

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Quantité dans l'emballage

4