Marque: Burndy
No de catalogue: NHNT4840
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NHNT4840
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Tube to Cable Couplers
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810002834
UPC 14 Digit GTIN
00781810002834
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.25 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.62 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-7/100 in
Dimension - Hauteur en millimètres
78 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.07 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
159 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.78 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-39/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
71 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.26 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil-2000 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil;1600 kcmil;1750 kcmil;2000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
2/0 AWG-800 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T