Marque: Burndy
No de catalogue: NSNT1529
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NSNT1529
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Substation>Copper>Splice (NON EHV)>T Connectors
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Tube to Cable Couplers
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810003039
UPC 14 Digit GTIN
00781810003039
Dimension - B Longueur en pouces
2.00 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.38 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
136 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.96 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-24/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
50 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.34 pouces
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Cable
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
6 AWG-1 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std
1 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
1 IPS
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
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1