Marque: Burndy
No de catalogue: VT3434
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
VT3434
Couple de serrage recommandé en lb-pi
2.6 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
375 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté dérivation en lb-pi
375 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VARITAP™
Plaqué
N
Type
Bolted Tees
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810005644
UPC 14 Digit GTIN
00781810005644
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-3/8
Dimension - Hauteur en millimètres
84.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.34 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
95 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.25 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
57 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Cable
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
300 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
300 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
2.6 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
375 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté dérivation en lb-pi
375 LBS/in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1080
Quantité dans l'emballage
6