HUBBELL CANADA
Connecteur femelle en nylon Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4729VY
Image of HBL4729VY Connecteur femelle en nylon Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4729VY
Image of HBL4729VY Connecteur femelle en nylon Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4729VY

Connecteur femelle en nylon Twist-Lock® Valise® 15A, HBL4729VY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4729VY

Connecteur femelle Twist-Lock® Valise® en nylon 15A 125V, 2-pôles, 3-fils avec mise à la terre, NEMA L5-15R.

  • Deux vis d'assemblage captives à entraînement multiple
  • Corps en nylon totalement isolé, résistant aux chocs et à l'écrasement
  • Des griffes de cordon puissantes empêchent le glissement des conducteurs et la tension sur les bornes de câblage

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL4729VY

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #12 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.220"-0.660"(5.6-16.8)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - Zinc plated
  • Cable Inserts - Polyphenylene Oxide
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Screws - #6-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Valise® 15A

UPC

783585236858

Dimensions

Dimensions

1.50 po x 1.50 po x 2.59 po

Hauteur

2.59 in

Largeur

1.5 in

Longueur

1.5 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.220 - 0.660 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA 22.2 No. 0.6
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #12 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10