Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7593V
Produit standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL7593V
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.300"-0.430"(7.6-10.9)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Connecteur Midget Twist-Lock® Valise® 15A
UPC
783585237763
Dimensions
1.19 po x 1.19 po x 1.98 po
Hauteur
1.98 in
Largeur
1.19 in
Longueur
1.19 in
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Midget Locking
Connectivité
Insulation Displacement
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #14 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.281 - 0.421 in
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
ML-2R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
7150
Quantité dans l'emballage
10