Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5369C
Application
Qualité commerciale/industrielle
Catalog Number
HBL5369C
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.250"-0.655" (6.4-16.6)
Puissance max. (hp)
1
Série
Insulgrip® Series
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Standard
Type
Corps du connecteur
Type d'article
Insulgrip Plug
UPC
783585174259
Dimensions
2.78 po x 1.41 po x 1.53 po
Hauteur
1.53 in
Largeur
1.41 in
Longueur
2.78 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#18 AWG to #10 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
1
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
10