HUBBELL CANADA
Image of HBL7506C Connecteur femelle sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 15A, HBL7506C
Image of HBL7506C Connecteur femelle sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 15A, HBL7506C
play
Twist-Lock Devices
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Connecteur femelle sans MALT Twist-Lock® Insulgrip® 15A, HBL7506C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7506C

Twist-Lock® Insulgrip® Connecteur femelle sans terre 15A, 125V, 2-pôles 2-fils, NEMA L1-15R/White Nylon.

  • Le logement en nylon nervuré offre une prise sûre, résistante aux chocs et aux produits chimiques
  • La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons d'une tension excessive
  • L'insert intégral VARI-SIZE s'adapte à une large gamme de diamètres de cordon

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL7506C

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.230"-0.720"(5.8-18.3)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel – nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - Nylon
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Insulgrip® 15A sans terre

UPC

783585177908

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 2.78 po

Hauteur

2.78 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de câbles

0.220 - 0.720 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No. 42
  • Fed. Spec W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10