HUBBELL CANADA
Connecteur femelle étanche Elastogrip® à lame droite 15A de qualité industrielle, HBL15W47
Image of HBL15W47 Connecteur femelle étanche Elastogrip® à lame droite 15A de qualité industrielle, HBL15W47
Image of HBL15W47 Connecteur femelle étanche Elastogrip® à lame droite 15A de qualité industrielle, HBL15W47

Connecteur femelle étanche Elastogrip® à lame droite 15A de qualité industrielle, HBL15W47

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15W47

Connecteur femelle droit étanche Elastogrip®, 2-pôles, 3-fils, mise à la terre, 125V, 15A 5-15R.

  • Logement en élastomère thermoplastique
  • Une enveloppe intégrée anti-intempéries assure l'étanchéité de la connexion entre la fiche et le connecteur
  • Un écrou de compression en nylon empêche l'eau et la poussière de s'infiltrer dans le corps autour du cordon

Étanchéité

Général

Application

Industriel/commercial

Catalog Number

HBL15W47

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Jaune

Famille de produit

Elastogrip Series

Indicateur EU RoHs

Non

Isolation

Corps isolé

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification:Terminal Accommodation: #18-#12 AWG. Stranded copper wire only. Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability UL 94 HB or better
  • IP Suitability: IP55
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Plage du cordon

0.250"-0.655" (6.4-16.6)

Puissance max. (hp)

0.5

Spécifications

  • Assembly Screws - Plated steel
  • Contact Holder - Nylon
  • Contacts - .040" (1.0) Brass
  • Housing - Thermoplastic Elastomer
  • Terminal Clamp - Nickel plated steel
  • Terminal Retainer - Clear Polycarbonate
  • Terminal Screws - #8-32 Brass , multiple drive

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Standard

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Elastogrip

UPC

783585013022

Dimensions

Dimensions

4.03 po x 1.76 po x 4.03 po

Hauteur

4.03 in

Largeur

1.76 in

Longueur

4.03 in

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#18 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to C22.2 No. 42 File 280C
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File E1706

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting: Certified for current interrupting at full rated current
  • Dielectric Voltage: Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification:Terminal Accommodation: #18-#12 AWG. Stranded copper wire only. Terminal Identification: Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA
  • Environmental: Flammability UL 94 HB or better
  • IP Suitability: IP55
  • Operating Temperatures: Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Puissance max. (hp)

0.5

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

10