HUBBELL CANADA
Image of HBL2423SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2423SW
Image of HBL2423SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2423SW
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices
+1
Image of HBL2423SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2423SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, HBL2423SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2423SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 20A, triphasé delta 250V, 3-pôles, 4-fils mise à la terre, NEMA L15-20R boîtier en nylon PBT colliers.

  • Le joint environnemental UL Type 4X protège la connexion pendant l'utilisation.
  • Le boîtier thermoplastique monobloc est résistant aux chocs pour les environnements industriels intensifs
  • Le capuchon de fermeture est inclus pour l'étanchéité environnementale lorsque l'appareil n'est pas utilisé
  • La conception supérieure du serre-câble protège les terminaisons contre les contraintes excessives.

Produit standard

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2423SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Puissance max. (hp)

3

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Closure Plug - Santoprene
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur étanche Safety-Shroud® 20A

UPC

783585231389

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.75 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.75 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-20R

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Puissance max. (hp)

3

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10