Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2623SW
Construction étanche enveloppée
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2623SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Noir, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Oui
Isolation
Corps isolé
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
connecteur
Type d'article
Connecteur Safety-Shroud® étanche de 30A
UPC
783585231709
Dimensions
4.4 po x 2.57 po x 2.57 po
Hauteur
2.57 in
Largeur
2.57 in
Longueur
4.4 in
Poids
0.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L6-30R
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
960
Quantité dans l'emballage
10