HUBBELL CANADA
Image of HBL2743SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2743SW
Image of HBL2743SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2743SW
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices
+1
Image of HBL2743SW Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2743SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® Safety-Shroud® 30A, HBL2743SW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2743SW

Connecteur femelle étanche Twist-Lock® avec bouchon de qualité industrielle, 30A Triphasé Delta 600V CA NEMA L17-30R, Mise à la terre 3 pôles 4 fils, Borne à vis, Noir et blanc.

  • joint étanche de type 4X UL protège la connexion lors de l'utilisation et lorsqu'il est fermé 
  • Boîtier thermoplastique à impact élevé pour les environnements industriels demandants
  • Capuchon inclus pour un joint étanche lorsque l'appareil est hors service
  • Conception supérieure de la prise-cordon protège les terminaisons contre de l'excès de tension

Construction étanche enveloppée

Général

Application

Usage intensif industriel

Catalog Number

HBL2743SW

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Oui

Isolation

Corps isolé

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Plage du cordon

0.350"-1.150" (9-29)

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Closure Plug - Santoprene
  • Contacts - Brass
  • Housing / Cord Clamp - PBT
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)
  • Watertight Gland - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Corps du connecteur

Type d'article

Connecteur Safety-Shroud® étanche de 30A

UPC

783585232027

Dimensions

Dimensions

2.75 po x 2.75 po x 4.40 po

Hauteur

4.4 in

Largeur

2.75 in

Longueur

2.75 in

Poids

0.65 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600 V

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de câbles

0.350 - 1.150 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L17-30R

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V0 per UL94 or CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - Type 4, 4X, 12, IP66 suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG stranded copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

960

Quantité dans l'emballage

10