HUBBELL CANADA
Connecteur fibre, connecteur 2QUICK, style ST, monomode, jaune, FCSTSQ100R
Image of FCSTSQ100R Connecteur fibre, connecteur 2QUICK, style ST, monomode, jaune, FCSTSQ100R
Image of FCSTSQ100R Connecteur fibre, connecteur 2QUICK, style ST, monomode, jaune, FCSTSQ100R
Discontinué

Connecteur fibre, connecteur 2QUICK, style ST, monomode, jaune, FCSTSQ100R

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCSTSQ100R

Connecteur fibre, connecteur 2QUICK, style ST, monomode, jaune.

  • 900 micron and 3.0mm Cable Applications
  • Quick and Easy two Minute Termination
  • RoHS Compliant and Bulk Packed in Recyclable Cartons

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCSTSQ100R

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Fiber Termination, Field Polish

Performance

  • Electrical - Insertion loss - 0.5dB typical, 0.75dB max
  • Electrical - Multimode return loss - 20dB minimum
  • Electrical - Singlemode return loss - 26dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +60 ºC
  • Mechanical - Fiber crimp retention - Less than 3.0 lb
  • Mechanical - Mating durability - 500 cycles, <
  • 0.75dB

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Connector body - Nickel plated brass
  • Crimp insert - Nickel plated brass with polymer core
  • Ferrule Material - Zirconia Ceramic
  • Strain relief boot - UL-V0 rated polymer

Températures nominales

0C to 70C

Type

Crimp

Type d'adaptateur

ST

Type d'armoire

Various

Type d'article

ST

UPC

662620852423

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

2.5 mm

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Insertion loss - 0.5dB typical, 0.75dB max
  • Electrical - Multimode return loss - 20dB minimum
  • Electrical - Singlemode return loss - 26dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +60 ºC
  • Mechanical - Fiber crimp retention - Less than 3.0 lb
  • Mechanical - Mating durability - 500 cycles, <
  • 0.75dB

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

ST

Vie utile

500 matings