HUBBELL CANADA
Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, F/F Coupler, Black/Green, SFRCGNFFBK
Image of SFRCGNFFBK Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, F/F Coupler, Black/Green, SFRCGNFFBK
Image of SFRCGNFFBK Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, F/F Coupler, Black/Green, SFRCGNFFBK
Discontinué

Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, F/F Coupler, Black/Green, SFRCGNFFBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCGNFFBK

Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, RCA Gold Pass-thru, F/F Coupler, Black/Green.

  • Placage or de haute qualité
  • Intégration transparente du système Hubbell
  • Fournit des signaux composites, composants ou numériques

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCGNFFBK

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Spécifications

  • Connector Body - Brass, Gold-plated
  • Connector Type - RCA Gold Pass-Thru
  • Insulator Color - Green
  • Order Quantity - Carton of 25
  • Product Type - AV Connectors
  • Unit Package - Single

Températures nominales

Per TIA

Type

Green Insulator

Type

RCA, Pass-Thru, F to F Coupler

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620850610

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25