HUBBELL CANADA
Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, terminaison de coupleur à souder RCA, gris/vert, SFRCGNGY
Image of SFRCGNGY Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, terminaison de coupleur à souder RCA, gris/vert, SFRCGNGY
Image of SFRCGNGY Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, terminaison de coupleur à souder RCA, gris/vert, SFRCGNGY
Discontinué

Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, terminaison de coupleur à souder RCA, gris/vert, SFRCGNGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFRCGNGY

Connecteur INFINe, connecteur audio/vidéo, terminaison de coupleur à souder RCA, gris/vert.

  • Connecteur INFINeTerminaison de coupleur à souder RCA
  • Gris/Vert

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit RCA Jack

Catalog Number

SFRCGNGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Green Insulator

Type

RCA, Solder Terminal

Type d'article

iSTATION RCA and Data Keystone Connectors

UPC

662620850504

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Solder

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25