Marque: Burndy
No de catalogue: GK1529
Catalog Number
GK1529
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Three Conductor (GK)
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810233719
UPC 14 Digit GTIN
00781810233719
Dimension - B Longueur en pouces
1.63 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
95.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.75 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.06 in
Dimension - Largeur en millimètres
103 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
1 1/4 in
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG Str - 250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
648
Quantité dans l'emballage
6