HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 3"-3-1/2", plaqué étain, GG202TN
Image of GG202TN Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 3"-3-1/2", plaqué étain, GG202TN
Image of GG202TN Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 3"-3-1/2", plaqué étain, GG202TN
Discontinué

Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 3"-3-1/2", plaqué étain, GG202TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GG202TN

Connecteur mécanique de mise à la terre, barre, feuillard, tresse ou câble en cuivre à une tige ou un tube, tuyau de 3"-3-1/2", plaqué étain.

  • Connecteur de terre étamé en alliage de cuivre élevé pour joindre une barre, une sangle, une tresse ou un câble à une tige ou un tube
  • évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467
  • installation avec une clé

Général

Boulon de type « U »

282

Catalog Number

GG202TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast, Tin Plated

Plaqué

Y

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810416730

UPC 14 Digit GTIN

00781810416730

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.88 en

Dimension - Hauteur en millimètres

162.1 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.19 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-1/5 in

Dimension - Largeur en millimètres

132 mm

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in