HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126
Image of GAR2126 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126
Image of GAR2126 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126
Image of GAR2126 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126
Image of GAR2126 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126
+2
Image of GAR2126 Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble à tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant, GAR2126

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2126

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", trempé brillant.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Application

For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post

Boulon de type « U »

264

Catalog Number

GAR2126

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR

Type de placage

Trempé brillant

Type de produit

Mechanical

UPC

781810236802

UPC 14 Digit GTIN

00781810236802

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

4.00 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

158.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.31 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-3/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

135 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3 1/2 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

3.5 - 4.0 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3 1/2 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3 1/2 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

12