HUBBELL CANADA
Image of KA30226U Connecteur mécanique à double résistance, KA30226U
Image of KA30226U Connecteur mécanique à double résistance, KA30226U

Connecteur mécanique à double résistance, KA30226U

Marque: Burndy

No de catalogue: KA30226U

Borne universelle, #2 toronné - 300 kcmil si UN conducteur ; #4 toronné - 1/0 toronné si DEUX conducteurs ; Certifié CSA, Répertorié UL.

Cosses de panneau à double classification fabriquées à partir d'un alliage d'aluminium extrudé à haute résistance, électro-étamé pour fournir une faible résistance de contact

Général

Catalog Number

KA30226U

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Aluminum

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Mechanical

UPC

781810654507

UPC 14 Digit GTIN

00781810654507

Dimensions

Dimension - D en pouces

1.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

38.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.50 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.85 in

Dimension - Largeur en millimètres

22 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.31 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimensions

2.31 po x 0.85 po x 1.5 po

Hauteur

1.5 in

Hauteur de l'emballage

2.3 in

Largeur

0.85 in

Largeur de l'emballage

3.5 in

Longueur

2.31 in

Longueur de l'emballage

10.2 in

Poids de l'emballage

2.6 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 Str. - 300 Kcmil or (2) 4 Str. - 1/0 Str.

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

150