Marque: Burndy
No de catalogue: KA2UG7
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KA2UG7
Famille de produit
Power Connectors>Mechanical Connectors>Dual Rated Mechanical Lugs
Matériau
Aluminum
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810541098
UPC 14 Digit GTIN
00781810541098
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.55 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
29 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.16 pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimensions
1.16 po x 0.5 po x 0.55 po
Hauteur
0.55 in
Hauteur de l'emballage
3.4 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
3.4 in
Longueur
1.16 in
Longueur de l'emballage
3.8 in
Poids de l'emballage
0.86 lb
Conducteurs - AL plage de tailles Str
2 Str. - 14 Str.
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 brins - 14 brins
Nombre de fils
1
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
57600
Quantité dans l'emballage
1800