HUBBELL CANADA
Connecteur mécanique en alliage de cuivre coulé, 1/0 - 4/0 AWG STR (Run), #10 - 4/0 AWG STR (Tap), KVS28G6
Image of KVS28G6 Connecteur mécanique en alliage de cuivre coulé, 1/0 - 4/0 AWG STR (Run), #10 - 4/0 AWG STR (Tap), KVS28G6
Image of KVS28G6 Connecteur mécanique en alliage de cuivre coulé, 1/0 - 4/0 AWG STR (Run), #10 - 4/0 AWG STR (Tap), KVS28G6

Connecteur mécanique en alliage de cuivre coulé, 1/0 - 4/0 AWG STR (Run), #10 - 4/0 AWG STR (Tap), KVS28G6

Marque: Burndy

No de catalogue: KVS28G6

Connecteur mécanique en alliage de cuivre coulé, 1/0 - 4/0 AWG STR (Run), #10 - 4/0 AWG STR (Tap).

  • Compact, en 2 pièces, en alliage de cuivre à haute résistance, recommandé pour les connexions robustes
  • Les anneaux en néoprène maintiennent les boulons en bronze de silicium en place pendant l'installation
  • Installé avec une clé ordinaire

Général

Catalog Number

KVS28G6

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KVS

Matériau

Copper

Nom de commerce

OKLIP™

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810145098

UPC 14 Digit GTIN

00781810145098

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Solid-Tap
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
UL486C

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486C

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

25