Marque: Burndy
No de catalogue: KA25H
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de vis
Allen
Catalog Number
KA25H
Matériau
Copper
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Mechanical
UPC
781810528396
UPC 14 Digit GTIN
00781810528396
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.94 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
43 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.63 pouces
Dimension - N en pouces
0.38 in
Dimension - Taille du boulon de fixation en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
11 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.42 in
Dimensions
1.69 po x 0.75 po x 0.94 po
Hauteur
0.94 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.75 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.69 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
# 4 Str. - 1/0 Str.
Nombre de fils
1
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
100