HUBBELL CANADA
Image of KA4CNK Connecteur mécanique, KA4CNK
Image of KA4CNK Connecteur mécanique, KA4CNK

Connecteur mécanique, KA4CNK

Marque: Burndy

No de catalogue: KA4CNK

Borne CU, nickelée ; #14 solide - #4 toronné ; montants de 1/4" ; couple de serrage recommandé de 45 in-lb.

  • Borne compacte en alliage de cuivre pour joindre le câble aux plots d'équipement ou aux borniers
  • nickelé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

KA4CNK

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 LBS/in

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

Steel

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Nickel

Type de produit

Mechanical

Type de quincaillerie

5/16 UNF Slotted SetScrew

UPC

781810079881

UPC 14 Digit GTIN

00781810079881

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

8/17 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.47 pouces

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

67/87 in

Dimension - Hauteur en millimètres

19.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.77 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

28 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.54 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.11 en

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

7 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

45 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

59400

Quantité dans l'emballage

100