Marque: Burndy
No de catalogue: KVSU34CG1
Catalog Number
KVSU34CG1
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KVSU
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
Y
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810421994
UPC 14 Digit GTIN
00781810421994
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1