Marque: Burndy
No de catalogue: KVS28
Application
For Copper, Copperweld
Catalog Number
KVS28
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KVS
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Type
KVS, Compact
UPC
781810062357
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
5000
Quantité dans l'emballage
25