Marque: Burndy
No de catalogue: KVSW44
Application
For Copper And Copperweld Conductors
Catalog Number
KVSW44
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 LBS/in
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KVS
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
N
Type
KVSW
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810068052
UPC 14 Digit GTIN
00781810068052
Dimension - Hauteur en millimètres
105.15 mm
Dimension - Hauteur en pouces
4.14 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.56 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.04 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
500 kcmil- 1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
250 kcmil - 1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
648
Quantité dans l'emballage
6