Marque: Burndy
No de catalogue: FD685D12
Application
Substation
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
In-line
Catalog Number
FD685D12
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
No
Type
Studs
Type de connecteur
Stud Connector
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
UPC
781810003329
UPC 14 Digit GTIN
00781810003329
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.50 in
Dimension - D en pouces
4.00 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
2-1/4 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
2.250 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
197 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.77 in
Dimension - N en pouces
1.12 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
12
Dimension - Taille des filets
1/2-12
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Courant nominal
2100 A
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4x4 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
In-line
Type de connecteur
Stud Connector