HUBBELL CANADA
Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - gris, C0202
Image of C0202 Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - gris, C0202
*Image représentative
Image of C0202 Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - gris, C0202

Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - gris, C0202

Marque: Wiegmann

No de catalogue: C0202

Connecteur N1 (passage de câbles à charnière/couverture à vis) 2X2 acier au carbone - gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord en acier au carbone.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

C0202

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Accessory

Type d'accessoire

Connector

Type de couvercle

Hinged/Screw Cover

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725390250

Dimensions

Dimensions

2.43 po x 9 po x 9.44 po

Hauteur

9.44 in

Hauteur actuelle

9.44 in

Largeur

9 in

Largeur actuelle

9 in

Longueur

2.43 in

Longueur actuelle

2.5 in

Poids

0.25 lb

Profondeur

4.45 in

Profondeur actuelle

2.43 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3840

Quantité dans l'emballage

24