Marque: Burndy
No de catalogue: CP2929
Catalog Number
CP2929
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810892008
UPC 14 Digit GTIN
00781810892008
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
4 in
Dimension - B Longueur en pouces
4 dans
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1