HUBBELL CANADA
Image of CP2C2C Connecteur parallèle en alliage de cuivre à usage intensif, CP2C2C
Image of CP2C2C Connecteur parallèle en alliage de cuivre à usage intensif, CP2C2C

Connecteur parallèle en alliage de cuivre à usage intensif, CP2C2C

Marque: Burndy

No de catalogue: CP2C2C

PLUIE A : 2 STR CU RAINURE B : 2 STR CU.

  • Alliage de cuivre à haute résistance et haute résistance
  • recommandé pour les connexions parallèles robustes
  • le matériel en bronze de silicium et le corps en cuivre moulé offrent un assemblage résistant à la corrosion
  • la longue surface de contact offre une excellente conductivité totale

Général

Catalog Number

CP2C2C

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Mechanical Bolted Tap Connectors>Parallel Clamps

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810012826

UPC 14 Digit GTIN

00781810012826

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.5 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-1/4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2 AWG
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
EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1